圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD680JYVNA

产品状态
量产体制
用途
一般等级
特点
Low D低损耗
Halogen-free无卤素
系列
CC45
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径(D)
6.50mm Max.
厚度(T)
5.00mm Max.
导线间距(F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
导线直径(d)
0.60mm ±0.05mm

电气特性

电容
68pF ±5%
额定电压
2kVDC
耐电压
4kVDC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
Q (Min.)
1000
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
卷带
AEC-Q200
NO
包装个数
1000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

文件

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...

查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器

CGJ4J1X7R1E475K125AC

Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3AD560JYNNA

Capacitance=56pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3AD560JYVNA

Capacitance=56pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD100JYGNA

Capacitance=10pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD120JYNNA

Capacitance=12pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD150JYNNA

Capacitance=15pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD220JYVNA

Capacitance=22pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD470JYGNA

Capacitance=47pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD680JYGNA

Capacitance=68pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD820JYVNA

Capacitance=82pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free