圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45-E2GA681M-NKA

产品状态
量产体制
用途
一般等级
特点
Safety安全规格认证
Halogen-free无卤素
系列
CD45
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径(D)
(6.50mm Max.)
厚度(T)
6.00mm Max.
导线间距(F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
导线直径(d)
0.60mm ±0.05mm

电气特性

电容
680pF ±20%
额定电压
X1/440VAC, Y1/400VAC
耐电压
4kVAC
温度特性
E(+20,-55%)
耗散因数 (Max.)
2.5%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
5mm 散装
AEC-Q200
NO
包装个数
1000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...

查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器

C5750X7S3A473K250KA

Capacitance=47nF
Edc=1000V
T.C.=X7S

LxWxT:5.7x5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3AD470JYNNA

Capacitance=47pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD11ZU2GA332MYNKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 12x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45-B2GA101K-NKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45-B2GA471K-NKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45-E2GA222M-NKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45-E2GA332M-VKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45-E2GA472M-VKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45-E2GA681M-VKA

Capacitance=680pF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD65ZU2GA681MYNKA

Capacitance=680pF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free