圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45SL2GA680JYNKA

产品状态
量产体制
用途
一般等级
特点
Safety安全规格认证
Halogen-free无卤素
系列
CD
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径(D)
(9.00mm Max.)
厚度(T)
7.00mm Max.
导线间距(F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
导线直径(d)
0.60mm ±0.05mm

电气特性

电容
68pF ±5%
额定电压
X1/440VAC, Y1/400VAC
耐电压
4kVAC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
耗散因数 (Max.)
0.5%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
5mm 散装
AEC-Q200
NO
包装个数
1000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...

查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器

CKG32KC0G2A683J335AH

Capacitance=68nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type

积层贴片陶瓷片式电容器

CNA5L1X7R1C106K160AE

Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD11ZU2GA332MYGKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 12x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD11ZU2GA332MYNKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 12x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD12ZU2GA472MYGKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD12ZU2GA472MYNKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45-B2GA101K-GKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45SL2GA330J-VKA

Capacitance=33pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD65ZU2GA681MYGKA

Capacitance=680pF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD70-B2GA101KYGKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free