圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD85-B2GA471KYGKA

用途
一般等级一般等级
特点
Safety安全规格认证
Halogen-free无卤素
系列
CD
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK
  • 圆板型带导线电容器,中高压陶瓷电容器

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径(D)  ?
(9.00mm Max.)
厚度(T)
7.00mm Max.
导线间距(F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
导线直径(d)
0.60mm ±0.05mm

电气特性

电容
470pF ±10%
额定电压
X1/440VAC, Y1/400VAC
耐电压
4kVAC
温度特性  ?
B(±10%)
耗散因数 (Max.)
2.5%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
25mm 散装
AEC-Q200
NO
包装个数
1000pcs
全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...