圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CK45-E3FD222ZYNNA

产品状态
量产体制
用途
一般等级
特点
Halogen-free无卤素
系列
CK45
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径(D)
9.50mm Max.
厚度(T)
6.00mm Max.
导线间距(F)
7.50mm ±1.50mm
导线直径(d)
0.60mm ±0.05mm

电气特性

电容
2.2nF +80,-20%
额定电压
3kVDC
耐电压
6kVDC
温度特性
E(+20,-55%)
耗散因数 (Max.)
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
5mm 散装
AEC-Q200
NO
包装个数
1000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

文件

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...