圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-E3FD472ZYVNA
|
|
尺寸
直径(D) |
|
厚度(T) |
|
导线间距(F) |
|
导线直径(d) |
|
电气特性
电容 |
|
额定电压 |
|
耐电压 |
|
温度特性 |
|
耗散因数 (Max.) |
|
绝缘电阻 (Min.) |
|
其他
焊接方法 |
|
导线长度/包装种类 |
|
AEC-Q200 |
|
包装个数 |
|
特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)
读取中... 本处理可能需要较长时间...
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C1005X7S2A102K050BB
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA1A2C0G1H560J030BA
Capacitance=56pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CD45-B2GA101K-GKA
Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CD45-E2GA472M-VKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-B3AD221KYGNA
Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-B3AD472KYGNA
Capacitance=4.7nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 11x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-B3AD472KYVNA
Capacitance=4.7nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 11x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-E3AD103ZYGNA
Capacitance=10nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E
DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-E3AD103ZYNNA
Capacitance=10nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E
DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-E3AD103ZYVNA
Capacitance=10nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E
DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free