圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS11-E2GA222MYGS

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : CS45-E2GA222M-GKA (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2016年5月16日
最后订单日期 : 2017年12月31日
最后出货日期 : 2018年3月31日
用途
一般等级
特点
Safety安全规格认证
系列
CS
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径(D)
10.50mm Max.
厚度(T)
7.00mm Max.
导线间距(F)
7.50mm ±1.50mm
导线直径(d)
0.60mm ±0.05mm

电气特性

电容
2.2nF ±20%
额定电压
耐电压
2.6kVAC
温度特性
E(+20,-55%)
耗散因数 (Max.)
2.5%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
25mm 散装
AEC-Q200
NO
包装个数
1000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...

查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器

C2012C0G1H822J060AA

Capacitance=8.2nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
General

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD14-E2GA332MYGS

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS11-E2GA222MYNS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS11-E2GA222MYVS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS17-F2GA103MYGS

Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F

DxT: 16.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS17-F2GA103MYNS

Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F

DxT: 16.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45-E2GA222M-GKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45-E2GA222M-NKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45-E2GA222M-VKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45-E2GA472M-NKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free