圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45-B2GA101K-GKA

产品状态
量产体制
用途
一般等级
特点
Safety安全规格认证
Halogen-free无卤素
系列
CS45
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径(D)
(6.50mm Max.)
厚度(T)
5.00mm Max.
导线间距(F)
7.50mm ±1.50mm
导线直径(d)
0.60mm ±0.05mm

电气特性

电容
100pF ±10%
额定电压
X1/440VAC, Y2/300VAC
耐电压
2.6kVAC
温度特性
B(±10%)
耗散因数 (Max.)
2.5%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
25mm 散装
AEC-Q200
NO
包装个数
1000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...

查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器

C4532X7R2E474K230KE

Capacitance=0.47μF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Soft termination

积层贴片陶瓷片式电容器

CKG45NX7R1C226M500JJ

Capacitance=22μF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:5x3.5x5mm
MEGACAP type
AEC-Q200

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45-B2GA101K-GKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45-B2GA101K-NKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45-B2GA221K-NKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45-B2GA471K-GKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA680J-VKA

Capacitance=68pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS65-B2GA101KYGKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS65-B2GA151KAGKA

Capacitance=150pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS65-B2GA151KANKA

Capacitance=150pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free