圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA330JAGKA

产品状态
量产体制
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
Safety安全规格认证
Halogen-free无卤素
系列
CS
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径(D)
(7.00mm Max.)
厚度(T)
7.00mm Max.
导线间距(F)
7.50mm ±1.50mm
导线直径(d)
0.60mm ±0.05mm

电气特性

电容
33pF ±5%
额定电压
X1/440VAC, Y2/300VAC
耐电压
2.6kVAC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
耗散因数 (Max.)
0.5%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
25mm 散装
AEC-Q200
YES
包装个数
1000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...

查看过此产品的人也查看过以下产品

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA100JAGKA

Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA100JANKA

Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA100JAVKA

Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA150JAGKA

Capacitance=15pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA150JAVKA

Capacitance=15pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA220JAGKA

Capacitance=22pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA220JAVKA

Capacitance=22pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA330JAVKA

Capacitance=33pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA330JYGKA

Capacitance=33pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS45SL2GA470JAGKA

Capacitance=47pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 8x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free