圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CS75ZU2GA152MYVKA

产品状态
量产体制
用途
一般等级
特点
Safety安全规格认证
Halogen-free无卤素
系列
CS
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径(D)
(7.50mm Max.)
厚度(T)
5.00mm Max.
导线间距(F)
7.50mm ±0.80mm
导线直径(d)
0.60mm ±0.05mm

电气特性

电容
1.5nF ±20%
额定电压
X1/440VAC, Y2/300VAC
耐电压
2.6kVAC
温度特性
Z5U(+22,-56%)
耗散因数 (Max.)
2.5%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
卷带
AEC-Q200
NO
包装个数
1000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...

查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器

C2012X7R1H224K125AE

Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3AD120JYNNA

Capacitance=12pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3AD680JYVNA

Capacitance=68pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3FD150JYVNA

Capacitance=15pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD11ZU2GA332MYGKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 12x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD11ZU2GA332MYNKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 12x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45SL2GA100J-GKA

Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD45SL2GA470JYNKA

Capacitance=47pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 8x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD70-B2GA101KYNKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free