积层带导线陶瓷电容器

FA22C0G2W683JNU06

产品状态
量产体制
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐压 (100~630V)
Halogen-free无卤素
系列
FA
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

长度(L)
7.50mm Max.
宽度(W)
8.50mm Max.
厚度(T)
4.50mm Max.
导线间距(F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
导线直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

电气特性

电容
68nF ±5%
额定电压
450VDC
耐电压
675VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
绝缘电阻 (Min.)
7352MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
卷带
AEC-Q200
YES
包装个数
1000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...