积层带导线陶瓷电容器

FG28X7R2A103KNT00

用途
一般等级一般等级
特点
Mid中耐压 (100~630V)
Halogen-free无卤素
系列
FG
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK
  • MLCC,积层带导线陶瓷电容器:FA28

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

长度(L)
4.00mm Max.
宽度(W)
5.50mm Max.
厚度(T)
2.50mm Max.
导线间距(F)
5.00mm ±1.00mm
导线直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

电气特性

电容
10nF ±10%
额定电压
100VDC
耐电压
250VDC
温度特性  ?
X7R(±15%)
耗散因数 (Max.)
3%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
7mm 散装
AEC-Q200
NO
包装个数
500pcs
全部收起 全部展开

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...