积层带导线陶瓷电容器

FK18C0G1H180JN020

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
用途
一般等级
特点
General一般 (~50V)
系列
FK
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
4.00mm Max.
宽度(W)
5.50mm Max.
厚度(T)
2.50mm Max.
导线间距(F)
2.50mm ±0.80mm
导线直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

电气特性

电容
18pF ±5%
额定电压
50VDC
耐电压
150VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
760
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
5mm 散装
AEC-Q200
NO
包装个数
500pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...