积层贴片陶瓷片式电容器

C0402X7R1A102M020BC

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : C0402X7R1A102K020BC (不保证其兼容性。)
交货型号 请参照关于型号的常见问题
C0402X7R1A102MT****
用途
一般等级
特点
General一般 (~75V)
系列
C0402 [EIA 01005]
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
0.40mm ±0.02mm
宽度(W)
0.20mm ±0.02mm
厚度(T)
0.20mm ±0.02mm
端子宽度(B)
0.07mm Min.
端子间隔(G)
0.14mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
0.15mm to 0.25mm
推荐焊盘布局(PB)
0.15mm to 0.25mm
推荐焊盘布局(PC)
0.15mm to 0.25mm

电气特性

电容
1nF ±20%
额定电压
10VDC
温度特性
X7R(±15%)
耗散因数 (Max.)
5%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
纸编带 (180mm卷筒)
包装个数
20000pcs

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...