积层贴片陶瓷片式电容器

C1005CH1H040B050BA

交货型号  ?
C1005CH1H040BT****
用途
一般等级一般等级
特点
General一般 (~75V)
系列
C1005 [EIA 0402]
状态
停止生产停止生产
推荐代替型号 : C1005NP01H040C050BA (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2023年5月11日
最后订单日期 : 2025年1月31日
最后出货日期 : 2025年3月31日
品牌
TDK
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器:C1005
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
1.00mm ±0.05mm
宽度(W)
0.50mm ±0.05mm
厚度(T)
0.50mm ±0.05mm
端子宽度(B)
0.10mm Min.
端子间隔(G)
0.30mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
0.30mm to 0.50mm
推荐焊盘布局(PB)
0.35mm to 0.45mm
推荐焊盘布局(PC)
0.40mm to 0.60mm

电气特性

电容
4pF ±0.1pF
额定电压
50VDC
温度特性  ?
CH(0±60ppm/°C)
Q (Min.)
480
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

温度范围
-25~85°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
纸编带 (180mm卷筒)
包装个数
10000pcs
全部收起 全部展开

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...