积层贴片陶瓷片式电容器

C1005X5R1C154M050BB

交货型号  ?
C1005X5R1C154MT****
用途
一般等级一般等级
车载用途时为 CGA2B1X5R1C154M050BC
特点
General一般 (~75V)
系列
C1005 [EIA 0402]
状态
量产体制(新设计非推荐)量产体制(新设计非推荐)
品牌
TDK
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器:C1005
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
1.00mm ±0.05mm
宽度(W)
0.50mm ±0.05mm
厚度(T)
0.50mm ±0.05mm
端子宽度(B)
0.10mm Min.
端子间隔(G)
0.30mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
0.30mm to 0.50mm
推荐焊盘布局(PB)
0.35mm to 0.45mm
推荐焊盘布局(PC)
0.40mm to 0.60mm

电气特性

电容
150nF ±20%
额定电压
16VDC
温度特性  ?
X5R(±15%)
耗散因数 (Max.)
10%
绝缘电阻 (Min.)
666MΩ

其他

温度范围
-55~85°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
纸编带 (180mm卷筒)
包装个数
10000pcs

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...