积层贴片陶瓷片式电容器

C1005X5R1H332K050BA

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
交货型号 请参照关于型号的常见问题
C1005X5R1H332KT****
用途
一般等级
车载用途时为 CGA2B2X5R1H332K050BA
特点
General一般 (~75V)
系列
C1005 [EIA 0402]
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
1.00mm ±0.05mm
宽度(W)
0.50mm ±0.05mm
厚度(T)
0.50mm ±0.05mm
端子宽度(B)
0.10mm Min.
端子间隔(G)
0.30mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
0.30mm to 0.50mm
推荐焊盘布局(PB)
0.35mm to 0.45mm
推荐焊盘布局(PC)
0.40mm to 0.60mm

电气特性

电容
3.3nF ±10%
额定电压
50VDC
温度特性
X5R(±15%)
耗散因数 (Max.)
3%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

温度范围
-55~85°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
纸编带 (180mm卷筒)
包装个数
10000pcs

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...