积层贴片陶瓷片式电容器

C1608JB1E154K080AA

交货型号  ?
C1608JB1E154KT****
用途
一般等级一般等级
特点
General一般 (~75V)
系列
C1608 [EIA 0603]
状态
停止生产停止生产
推荐代替型号 : C1608X5R1E224K080AA (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2023年5月11日
最后订单日期 : 2025年1月31日
最后出货日期 : 2025年3月31日
品牌
TDK
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器:C1608
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
1.60mm ±0.10mm
宽度(W)
0.80mm ±0.10mm
厚度(T)
0.80mm ±0.10mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
端子间隔(G)
0.30mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推荐焊盘布局(PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推荐焊盘布局(PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

电气特性

电容
150nF ±10%
额定电压
25VDC
温度特性  ?
JB(±10%)
耗散因数 (Max.)
2.5%
绝缘电阻 (Min.)
3333MΩ

其他

温度范围
-25~85°C
焊接方法
流体
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
纸编带 (180mm卷筒)
包装个数
4000pcs
全部收起 全部展开

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...