积层贴片陶瓷片式电容器
C2012JB2E102M085AA
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
厚度(T) |
|
端子宽度(B) |
|
端子间隔(G) |
|
推荐焊盘布局(PA) |
|
推荐焊盘布局(PB) |
|
推荐焊盘布局(PC) |
|
电气特性
电容 |
|
额定电压 |
|
温度特性 |
|
耗散因数 (Max.) |
|
绝缘电阻 (Min.) |
|
其他
温度范围 |
|
焊接方法 |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
产品信息
特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)
读取中... 本处理可能需要较长时间...
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X7S0G475M080AC
Capacitance=4.7μF
Edc=4V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X7S0G685K080AB
Capacitance=6.8μF
Edc=4V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X7S0G685M080AB
Capacitance=6.8μF
Edc=4V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X7S0J225K080AB
Capacitance=2.2μF
Edc=6.3V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X7S0J475M080AC
Capacitance=4.7μF
Edc=6.3V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X7S2A104M080AB
Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X7S2A473K080AE
Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X8R1H223K080AA
Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X8R1H223K080AE
Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X8R1H472K080AA
Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)