积层贴片陶瓷片式电容器

C3225C0G2J822J125AA

交货型号  ?
C3225C0G2J822JT****
用途
一般等级一般等级
车载用途时为 CGA6J4C0G2J822J125AA
特点
Mid中耐压 (100~630V)
系列
C3225 [EIA 1210]
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器:C3225
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
3.20mm ±0.40mm
宽度(W)
2.50mm ±0.30mm
厚度(T)
1.25mm ±0.20mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
端子间隔(G)
推荐焊盘布局(PA)
2.00mm to 2.40mm
推荐焊盘布局(PB)
1.00mm to 1.20mm
推荐焊盘布局(PC)
1.90mm to 2.50mm

电气特性

电容
8.2nF ±5%
额定电压
630VDC
温度特性  ?
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ
容许电压
容许电流

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数
2000pcs

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...