积层贴片陶瓷片式电容器
C3225X8L1H106K250AC
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
厚度(T) |
|
端子宽度(B) |
|
端子间隔(G) |
|
推荐焊盘布局(PA) |
|
推荐焊盘布局(PB) |
|
推荐焊盘布局(PC) |
|
电气特性
电容 |
|
额定电压 |
|
温度特性 |
|
耗散因数 (Max.) |
|
绝缘电阻 (Min.) |
|
其他
温度范围 |
|
焊接方法 |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)
读取中... 本处理可能需要较长时间...
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C1005X8R1E473K050BE
Capacitance=47nF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X7R1A106M080AT
Capacitance=10μF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C5750X7R1H106K230KB
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:5.7x5x2.3mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C7563X7S1H226M230LE
Capacitance=22μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:7.5x6.3xmm
Soft termination

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E1X8R1E334K080AD
Capacitance=0.33μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2X8R1H473K080AA
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2X8R2A103K080AA
Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA4J1X8L1C335K125AC
Capacitance=3.3μF
Edc=16V
T.C.=X8L
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA6M1X8L1C156M200AC
Capacitance=15μF
Edc=16V
T.C.=X8L
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA6P1X8L1H106K250AC
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X8L
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200