积层贴片陶瓷片式电容器

C4532CH2J822J160KA

交货型号  ?
C4532CH2J822JT****
用途
一般等级一般等级
特点
Mid中耐压 (100~630V)
系列
C4532 [EIA 1812]
状态
停止生产停止生产
推荐代替型号 : C4532C0G2J822J160KA (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2023年5月11日
最后订单日期 : 2025年1月31日
最后出货日期 : 2025年3月31日
品牌
TDK
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器:C4532
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
4.50mm ±0.40mm
宽度(W)
3.20mm ±0.40mm
厚度(T)
1.60mm ±0.20mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
端子间隔(G)
推荐焊盘布局(PA)
3.10mm to 3.70mm
推荐焊盘布局(PB)
1.20mm to 1.40mm
推荐焊盘布局(PC)
2.40mm to 3.20mm

电气特性

电容
8.2nF ±5%
额定电压
630VDC
温度特性  ?
CH(0±60ppm/°C)
Q (Min.)
1000
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ
容许电压
容许电流

其他

温度范围
-25~85°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数
1000pcs
全部收起 全部展开

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...