积层贴片陶瓷片式电容器
C4532X7R1E106M250KA
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
厚度(T) |
|
端子宽度(B) |
|
推荐焊盘布局(PA) |
|
推荐焊盘布局(PB) |
|
推荐焊盘布局(PC) |
|
电气特性
电容 |
|
额定电压 |
|
温度特性 |
|
耗散因数 (Max.) |
|
绝缘电阻 (Min.) |
|
其他
温度范围 |
|
焊接方法 |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
产品信息
技术支援工具
特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)
读取中... 本处理可能需要较长时间...
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X7R1H103M080AE
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X7R1H474M080AE
Capacitance=0.47μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608X7R2A102K080AE
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

积层贴片陶瓷片式电容器
C4532X5R1E156M250KA
Capacitance=15μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:4.5x3.2x2.5mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
CGB4B1X5R1E225K055AC
Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25xmm
Low profile

积层贴片陶瓷片式电容器
CKG32KX7R1E475K335AH
Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type

积层贴片陶瓷片式电容器
CKG57KX7T2E225M335JJ
Capacitance=2.2μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:6x5x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200

积层带导线陶瓷电容器
FA22NP02W683JNU06
Capacitance=68nF
Edc=450V
T.C.=NP0
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

积层带导线陶瓷电容器
FA26NP02A223JNU06
Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

积层带导线陶瓷电容器
FG16X7R1H475KRT06
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:2.5mm
General