积层贴片陶瓷片式电容器

C5750X7R2A475M230KA

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : C5750X7R2A475K230KA (不保证其兼容性。)
交货型号 请参照关于型号的常见问题
C5750X7R2A475MT****
用途
一般等级
车载用途时为 CGA9N2X7R2A475M230KA
特点
Mid中耐压 (100~630V)
系列
C5750 [EIA 2220]
状态
量产体制(新设计非推荐)量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : C5750X7R2A475K230KA (不保证其兼容性。)
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
5.70mm ±0.40mm
宽度(W)
5.00mm ±0.40mm
厚度(T)
2.30mm ±0.20mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
4.10mm to 4.80mm
推荐焊盘布局(PB)
1.20mm to 1.40mm
推荐焊盘布局(PC)
4.00mm to 5.00mm

电气特性

电容
4.7μF ±20%
额定电压
100VDC
温度特性
X7R(±15%)
耗散因数 (Max.)
3%
绝缘电阻 (Min.)
106MΩ

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数
500pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...