积层贴片陶瓷片式电容器

CAA572X7S2A336M640LJ

产品状态
量产体制
交货型号 请参照关于型号的常见问题
CAA572X7S2A336MT****
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐压 (100~630V)
MEGA I金属支架电容(横向排列型)
LowR低电阻
系列
CAA572(5750) [EIA 2220]
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
6.00mm ±0.50mm
宽度(W)
5.00mm ±0.50mm
厚度(T)
6.40mm ±0.50mm
金属端子宽度(E)
1.20mm ±0.20mm
推荐焊盘布局(PA)
4.30mm to 4.70mm
推荐焊盘布局(PB)
1.50mm to 2.00mm
推荐焊盘布局(PC)
5.20mm to 5.70mm

电气特性

电容
33μF ±20%
额定电压
100VDC
温度特性
X7S(±22%)
耗散因数 (Max.)
5%
绝缘电阻 (Min.)
15MΩ

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
YES
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒)
包装个数
400pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...