积层贴片陶瓷片式电容器

CGA2B2C0G1H020C050BD

产品状态
量产体制
交货型号 请参照关于型号的常见问题
CGA2B2C0G1H020CT***B
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
Glue导电性环氧树脂用
系列
CGA2(1005) [EIA 0402]
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
1.00mm ±0.15mm
宽度(W)
0.50mm ±0.10mm
厚度(T)
0.50mm ±0.10mm
端子宽度(B)
0.10mm Min.
端子间隔(G)
0.30mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
推荐焊盘布局(PB)
推荐焊盘布局(PC)

电气特性

电容
2pF ±0.25pF
额定电压
50VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
440
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
对应导电性环氧树脂
AEC-Q200
YES
包装形式
纸编带 (180mm卷筒)
包装个数
10000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...