积层贴片陶瓷片式电容器

CGA3E2C0G1H152J080AD

产品状态
量产体制
交货型号 请参照关于型号的常见问题
CGA3E2C0G1H152JT***B
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
Glue导电性环氧树脂用
系列
CGA3(1608) [EIA 0603]
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
1.60mm ±0.15mm
宽度(W)
0.80mm ±0.15mm
厚度(T)
0.80mm ±0.15mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
端子间隔(G)
0.30mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
0.70mm to 1.00mm
推荐焊盘布局(PB)
0.80mm to 1.00mm
推荐焊盘布局(PC)
0.60mm to 0.80mm

电气特性

电容
1.5nF ±5%
额定电压
50VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ
容许电压
容许电流

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
对应导电性环氧树脂
AEC-Q200
YES
包装形式
纸编带 (180mm卷筒)
包装个数
4000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...