积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2NP02A020C080AA
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
厚度(T) |
|
端子宽度(B) |
|
端子间隔(G) |
|
推荐焊盘布局(PA) |
|
推荐焊盘布局(PB) |
|
推荐焊盘布局(PC) |
|
电气特性
电容 |
|
额定电压 |
|
温度特性 |
|
Q (Min.) |
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
CGA3E2NP01H182J080AA
Capacitance=1.8nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2NP01H330J080AA
Capacitance=33pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2NP01H471J080AA
Capacitance=470pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2NP02A050C080AA
Capacitance=5pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2NP02A070D080AA
Capacitance=7pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2X8R1H103K080AD
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E3X5R1A155K080AB
Capacitance=1.5μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E3X5R1E474K080AB
Capacitance=0.47μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

SMD/SMT 电感器(线圈)
MHQ0402PSA1N9BT000
L=1.9nH
Q=14
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
MHQ0402PSA2N1BT000
L=2.1nH
Q=13
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm