积层贴片陶瓷片式电容器

CGA3E2X5R1E104K080AA

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : CGA3E2X7R1H104K080AA (不保证其兼容性。)
交货型号 请参照关于型号的常见问题
CGA3E2X5R1E104KT****
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
系列
CGA3(1608) [EIA 0603]
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
1.60mm ±0.10mm
宽度(W)
0.80mm ±0.10mm
厚度(T)
0.80mm ±0.10mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
端子间隔(G)
0.30mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推荐焊盘布局(PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推荐焊盘布局(PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

电气特性

电容
100nF ±10%
额定电压
25VDC
温度特性
X5R(±15%)
耗散因数 (Max.)
3%
绝缘电阻 (Min.)
5000MΩ

其他

温度范围
-55~85°C
焊接方法
流体
回流
AEC-Q200
YES
包装形式
纸编带 (180mm卷筒)
包装个数
4000pcs
FIT (Failure In Time)
登录myTDK时显示

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...