积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2X8R1H102K080AD
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
厚度(T) |
|
端子宽度(B) |
|
端子间隔(G) |
|
推荐焊盘布局(PA) |
|
推荐焊盘布局(PB) |
|
推荐焊盘布局(PC) |
|
电气特性
电容 |
|
额定电压 |
|
温度特性 |
|
耗散因数 (Max.) |
|
绝缘电阻 (Min.) |
|
其他
温度范围 |
|
焊接方法 |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
产品信息
技术支援工具
特色内容
特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)
读取中... 本处理可能需要较长时间...
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2C0G1H680J080AD
Capacitance=68pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2C0G1H682J080AE
Capacitance=6.8nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2NP02A272J080AA
Capacitance=2.7nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2NP02A470J080AA
Capacitance=47pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2X5R1A334M080AA
Capacitance=0.33μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2X7R1E154M080AA
Capacitance=0.15μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2X7R1H222K080AE
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2X8R1H223K080AE
Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E3X5R0J335M080AB
Capacitance=3.3μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E3X7S2A473K080AE
Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
AEC-Q200