积层贴片陶瓷片式电容器

CGA4J2X8R1H683K125AE

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
交货型号 请参照关于型号的常见问题
CGA4J2X8R1H683KT***S
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
150°C高温保证用
Soft树脂电极品
系列
CGA4(2012) [EIA 0805]
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
2.00mm +0.45,-0.20mm
宽度(W)
1.25mm +0.25,-0.20mm
厚度(T)
1.25mm +0.25,-0.20mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
端子间隔(G)
0.50mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
推荐焊盘布局(PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
推荐焊盘布局(PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

电气特性

电容
68nF ±10%
额定电压
50VDC
温度特性
X8R(±15%)
耗散因数 (Max.)
3%
绝缘电阻 (Min.)
7352MΩ

其他

温度范围
-55~150°C
焊接方法
流体
回流
AEC-Q200
YES
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数
2000pcs

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...