积层贴片陶瓷片式电容器

CGA6P1C0G3A103G250AC

产品状态
量产体制
交货型号 请参照关于型号的常见问题
CGA6P1C0G3A103GT****
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
High高耐压 (1000V以上)
系列
CGA6(3225) [EIA 1210]
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
3.20mm ±0.40mm
宽度(W)
2.50mm ±0.30mm
厚度(T)
2.50mm ±0.30mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
2.00mm to 2.40mm
推荐焊盘布局(PB)
1.00mm to 1.20mm
推荐焊盘布局(PC)
1.90mm to 2.50mm
推荐裂隙布局(SD)
1.00mm to 1.30mm

电气特性

电容
10nF ±2%
额定电压
1kVDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ
容许电压
容许电流

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
YES
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数
1000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特色内容

显示更多

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...