积层贴片陶瓷片式电容器

CGA8N4X7R2J104K230KA

产品状态
量产体制
交货型号 请参照关于型号的常见问题
CGA8N4X7R2J104KT****
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐压 (100~630V)
系列
CGA8(4532) [EIA 1812]
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
4.50mm ±0.40mm
宽度(W)
3.20mm ±0.40mm
厚度(T)
2.30mm ±0.20mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
3.10mm to 3.70mm
推荐焊盘布局(PB)
1.20mm to 1.40mm
推荐焊盘布局(PC)
2.40mm to 3.20mm

电气特性

电容
100nF ±10%
额定电压
630VDC
温度特性
X7R(±15%)
耗散因数 (Max.)
3%
绝缘电阻 (Min.)
5000MΩ

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
YES
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数
500pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...