积层贴片陶瓷片式电容器

CKG32KX7R1E475M335AH

产品状态
停止生产
交货型号 请参照关于型号的常见问题
CKG32KX7R1E475MT****
用途
一般等级
车载用途时为 CKG32KX7R1E475M335AJ
特点
Mega金属支架电容
系列
CKG32K(3225) [EIA 1210]
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

长度(L)
3.60mm ±0.30mm
宽度(W)
2.60mm ±0.30mm
厚度(T)
3.35mm ±0.10mm
金属端子宽度(E)
0.80mm ±0.15mm
推荐焊盘布局(PA)
2.00mm to 2.20mm
推荐焊盘布局(PB)
1.10mm to 1.30mm
推荐焊盘布局(PC)
2.30mm to 2.50mm

电气特性

电容
4.7μF ±20%
额定电压
25VDC
温度特性
X7R(±15%)
耗散因数 (Max.)
3%
绝缘电阻 (Min.)
106MΩ

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数
1000pcs

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...