超高电压陶瓷电容器

FD-16A

产品状态
量产体制
交货型号
60718YP251K4CAA
用途
配电线用
特点
General一般用
系列
FD
品牌
TDK

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

D
26.00mm ±1.00mm
L
30.50mm ±1.00mm
T
18.50mm ±2.00mm
d
5.00mm ±0.30mm
螺纹规格
ISO M3 male/female

电气特性

电容
250pF ±10%
额定电压
13kVAC
耐电压 (Nom.)
20kVAC
部分放电开始电压 [3pC] (Min.)
16kVAC
雷电冲击耐受电压 (Min.)
温度特性
Y5P(±10%)
耗散因数 (Max.)
0.3%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

使用温度范围
-30~85°C
保存温度范围
-30~85°C
包装形式
箱装

产品信息

全部收起 全部展开