超高电压陶瓷电容器

FHV-6AN

产品状态
量产体制
交货型号
60750YS352K4FDA
用途
高压电源用
特点
General一般用
系列
FHV
品牌
TDK

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

D
60.00mm ±1.00mm
L
26.00mm ±1.00mm
T
22.00mm ±2.00mm
d
15.00mm ±0.50mm
螺纹规格
ISO M5

电气特性

电容
3.5nF ±10%
额定电压
30kVDC
耐电压 (Nom.)
45kVDC
部分放电开始电压 [3pC] (Min.)
15kVAC
温度特性
Y5S(±22%)
耗散因数 (Max.)
0.1%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

使用温度范围
-30~85°C
保存温度范围
-30~85°C
包装形式
箱装

产品信息

全部收起 全部展开