PhaseCap® 紧凑型无功补偿电力电容器

B25673A4332A080

用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
产品
PhaseCap Compact 3-phase
MKK480-D-33-02
状态
停止生产停止生产
推荐代替系列/型 : B25675C* (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2021年5月21日
最后订单日期 : 2021年9月30日
最后出货日期 : 2021年12月31日
品牌
EPCOS
  • PhaseCap Compact 电容器

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径
136mm
仅为
200mm
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

输出 [50Hz]
33kvar
输出 [60Hz]
电容
154μF
额定电压
480VAC
其他详细信息
请参照规格书

其他

浸渍
Semi-dry biodegradable resin
绕组
Concentric
其他详细信息
请参照规格书
全部收起 全部展开