PhaseCap® 高级型无功补偿电力电容器
B25667C4237A375(MKK415-D-12.5-01)
|
|
尺寸
直径 |
|
仅为 |
|
其他详细信息 |
电气特性
输出 [50Hz] |
|
输出 [60Hz] |
|
电容 |
|
额定电压 |
|
其他详细信息 |
其他
浸渍 |
|
绕组 |
|
证书 |
|
特点 |
|
备注 |
|
其他详细信息 |
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608C0G1E103J080AA
Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

螺钉式电容器
B44020J0006B012
Screw terminals - Accessories
Insulating parts_Cap nuts

PhaseCap® 高级型无功补偿电力电容器
B25667C4467A375(MKK415-D-25-01)
Output[50Hz] = 25kvar
Rated Voltage = 415VAC

PhaseCap® 能量型无功补偿电力电容器
B25674C4122J515
Output[50Hz] = 12.5kvar
Output[60Hz] = 15kvar
Rated Voltage = 415VAC

PhaseCap® 能量型无功补偿电力电容器
B25674C4202J000
Output[50Hz] = 20kvar
Output[60Hz] = 24kvar
Rated Voltage = 400VAC

PhaseCap® 能量型无功补偿电力电容器
B25674C4282J140
Output[50Hz] = 28.1kvar
Rated Voltage = 440VAC

滤波器
DEA162450BT-1288B1
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | 50se

噪音抑制片(屏蔽)
IFM16-030EB300X200
High loss type/Hybrid type
Thickness=0.03mm

AC-DC电源
ZWS50-5