PhaseCap® 高级型无功补偿电力电容器

B25667C5177A375(MKK480-D-12.5-01)

产品状态
停止生产
推荐代替系列/型 : B25674C*, B25675C* (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2022年4月14日
最后订单日期 : 2022年9月30日
最后出货日期 : 2022年12月31日
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
产品
PhaseCap Premium 3-phase
MKK480-D-12.5-01
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径
116mm
仅为
164mm
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

输出 [50Hz]
12.5kvar
输出 [60Hz]
15kvar
电容
58μF
额定电压
480VAC
其他详细信息
请参照规格书

其他

浸渍
Inert gas
绕组
Concentric
证书
CSA
cUL
GOST
特点
备注
其他详细信息
请参照规格书

产品信息

全部收起 全部展开