直流链路用电力电容器 (MKK 长方体)
B25650*
|
|
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C0603C0G1H220J030BA
Capacitance=22pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

关键元件 - 电抗器
B44066D*S*

交流滤波用电力电容器 (MKP 圆柱形)
B25355L0307K004

直流链路用电力电容器 (MKK 长方体)
B25650A1338K000

SMD/SMT 电感器(线圈)
B82496A*

SMD/SMT 电感器(线圈)
TFM201610ALMAR47MTAA
L=0.47μH
Rated current=3.9A
L x W x T :
2 x 1.6 x 1mm

带导线电感器(带导线线圈)
B82111E0000C026
L=220μH Rated Current=0.5A
Axial DxL:6.5mmx26mm

信号线的共模扼流圈/滤波器
ACM2012-900-2P-T002
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=0.4A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm

AC-DC电源
DLP120-24-1/E
DIN rail mount, Output: 120W, 24V
Option: European terminal