共模滤波器/扼流圈

用途
一般等级一般等级
特点
Wire Wound绕线
High-speed高速信号线
系列
ACM
状态
停止生产计划停止生产计划
推荐代替型号 : ACM2012H-900-2P-T05 (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2019年12月3日
最后订单日期 : 2020年9月30日
最后出货日期 : 2021年9月30日
品牌
TDK

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
2.00mm ±0.20mm
宽度(W)
1.20mm ±0.20mm
厚度 | 高低
1.00mm ±0.10mm

电气特性

共模阻抗 [Typ.]
90Ω at 100MHz
共模阻抗 [Min.]
67.5Ω at 100MHz
共模电感
180nH at 1MHz (参考)
额定电流
300mA
额定电压
50VDC
绝缘电阻 [Min.]
10MΩ
直流电阻
550mΩ Max.

其他

使用温度范围
-40~85°C
焊接方法
回流
烙铁焊接
AEC-Q200
No
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒、帯宽 8mm)
包装个数
2000pcs
重量
0.008g

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...