共模滤波器/扼流圈

用途
车载等级车载等级
特点
Wire Wound绕线
Ultra超高速信号线
AEC-Q200AEC-Q200
系列
ACM
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
2.00mm ±0.20mm
宽度(W)
1.20mm ±0.20mm
厚度 | 高低
1.20mm ±0.10mm

电气特性

共模阻抗 [Typ.]
90Ω at 100MHz
共模阻抗 [Min.]
65Ω at 100MHz
共模电感
额定电流
300mA
额定电压
50VDC
绝缘电阻 [Min.]
10MΩ
直流电阻
300mΩ Max.

其他

使用温度范围
-40~105°C
焊接方法
回流
烙铁焊接
AEC-Q200
Yes
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒、帯宽 8mm)
包装个数
2000pcs
重量
0.01g

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...