共模滤波器/扼流圈

用途
车载等级车载等级
特点
Wire Wound绕线
Signal一般信号线
AEC-Q200AEC-Q200
系列
ACT
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
3.20mm ±0.20mm
宽度(W)
2.50mm ±0.20mm
厚度 | 高低
2.50mm Max.

电气特性

共模阻抗 [Typ.]
3.7kΩ at 10MHz (参考)
共模阻抗 [Min.]
共模电感
100μH +50,-30% at 100kHz
额定电流
150mA
额定电压
80VDC
绝缘电阻 [Min.]
10MΩ
直流电阻
1.5Ω Max.

其他

使用温度范围
-40~125°C
焊接方法
回流
烙铁焊接
AEC-Q200
Yes
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒、帯宽 12mm)
包装个数
6000pcs
重量
0.075g

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...