共模滤波器/扼流圈

用途
一般等级一般等级
特点
Multilayer积层
High-speed高速信号线
系列
MCZ
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
1.25mm ±0.15mm
宽度(W)
1.00mm ±0.15mm
厚度 | 高低
0.50mm ±0.10mm

电气特性

共模阻抗 [Typ.]
90Ω at 100MHz
共模阻抗 [Min.]
共模电感
140nH at 1MHz (参考)
额定电流
100mA
额定电压
5VDC
绝缘电阻 [Min.]
10MΩ
直流电阻
1.75Ω Max.

其他

使用温度范围
-40~85°C
焊接方法
回流
烙铁焊接
AEC-Q200
No
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒、帯宽 8mm)
包装个数
4000pcs
重量
0.003g

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...