共模滤波器/扼流圈

用途
一般等级一般等级
特点
Thin-film薄膜
Ultra超高速信号线
系列
TCM
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

长度(L)
0.45mm ±0.02mm
宽度(W)
0.30mm ±0.02mm
厚度 | 高低
0.23mm ±0.02mm

电气特性

共模阻抗 [Typ.]
35Ω at 100MHz
共模阻抗 [Min.]
共模电感
49nH at 100MHz (参考)
额定电流
50mA
额定电压
5VDC
绝缘电阻 [Min.]
10MΩ
直流电阻
3.9Ω Max.
截止频率
7GHz

其他

使用温度范围
-25~85°C
焊接方法
回流
烙铁焊接
AEC-Q200
No
包装形式
纸编带 (180mm卷筒、帯宽 8mm)
包装个数
10000pcs
重量
0.0002g

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...