共模滤波器/扼流圈

用途
一般等级一般等级
特点
Thin-film薄膜
High-speed高速信号线
系列
TCM-C
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
0.88mm ±0.05mm
宽度(W)
0.65mm ±0.05mm
厚度 | 高低
0.40mm ±0.05mm

电气特性

共模阻抗 [Typ.]
40Ω at 100MHz (参考)
共模阻抗 [Min.]
共模电感
64nH (参考)
额定电流
100mA
额定电压
5VDC
绝缘电阻 [Min.]
10MΩ
直流电阻
3Ω Max.
截止频率
5GHz

其他

使用温度范围
-25~85°C
焊接方法
回流
烙铁焊接
AEC-Q200
No
包装形式
纸编带 (180mm卷筒、帯宽 8mm)
包装个数
10000pcs
重量
0.0014g

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...