带导线电感器(带导线线圈)

用途
General use
特点
RFRF扼流圈
系列
MCC
状态
停止生产停止生产
推荐代替型号 : B78108S1153K009 (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2017年5月19日
最后订单日期 : 2017年8月31日
最后出货日期 : 2017年11月30日
品牌
EPCOS

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

设计
轴向
直径(D)
3.30mm Max.
长度(L)
7.00mm Max.

电气特性

电感
15μH ±10% at 100kHz
额定电流
185mA
直流电阻
2.7Ω Max.
Q [Min.]
55 at 2.52MHz
共振频率
45MHz Min.

其他

使用温度范围
-55 to 125°C
焊接方法
流体
包装形式
轴向编带 (折叠)
包装个数
5000pcs
大约重量
0.25g