带导线电感器(带导线线圈)

用途
General use
特点
RFRF扼流圈
系列
BC
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

设计
径向
直径(D)
4.00mm Max.
长度(L)
9.20mm Max.

电气特性

电感
1μH ±10% at 1MHz
额定电流
1.2A
直流电阻
160mΩ Max.
Q [Min.]
55 at 7.96MHz
共振频率
205MHz Min.

其他

使用温度范围
-55 to 125°C
焊接方法
流体
包装形式
径向编带 (折叠)
包装个数
2500pcs
大约重量
0.38g