B78148S1395J009
?
用途
General use
特点
RF
RF扼流圈
系列
BC
状态
量产体制
品牌
EPCOS
图片仅供参考,并展示示范产品。
尺寸
设计
径向
直径(D)
4.00mm Max.
长度(L)
9.20mm Max.
电气特性
电感
3.9mH ±5% at 100kHz
额定电流
59mA
直流电阻
66Ω Max.
Q [Min.]
40 at 252kHz
共振频率
800kHz Min.
其他
使用温度范围
-55 to 125°C
焊接方法
流体
包装形式
径向编带 (折叠)
包装个数
2500pcs
大约重量
0.38g
本页的PDF文件
代理店一览
立即购买