B82111B0000C012
?
用途
General use
特点
VHF
VHF扼流圈
系列
VHF chokes
状态
量产体制
品牌
EPCOS
图片仅供参考,并展示示范产品。
尺寸
设计
轴向
直径(D)
7.50mm Max.
长度(L)
24.00mm Max.
电气特性
电感
6μH ±20% at 1MHz
额定电流
4A
直流电阻
17Ω ±20%
Q [Min.]
共振频率
170MHz ±30%
其他
使用温度范围
-55 to 125°C
焊接方法
流体
包装形式
散装
包装个数
200pcs
大约重量
3g
本页的PDF文件
联系我们
代理店一览
立即购买